17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10 M12

通常単価(税別)
1,0291,739
税込単価
1,1321,913
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製フェノールグリップです。・スティック形ストレート形状です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

全長 L

(mm)

サイズ(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
M6
~19.9
18
30.1~50
40
100
C:10、D:12
4518340077188
PGL6X100-SUS
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
100
C:10、D:20
4518340077577
PGL8X100-SUS
1個
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
125
C:10、D:20
4518340077638
PGL8X125-SUS
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
100
C:12、D:25
4518340078017
PGL10X100-SUS
1個
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
160
C:14、D:30
4518340078055
PGL12X160-SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,093
( 1,202 )
1日目
1,029
( 1,132 )
1日目
1,087
( 1,196 )
1日目
1,199
( 1,319 )
1日目
1,739
( 1,913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス製フェノールグリップです。・スティック形ストレート形状です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10 M12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10 M12
フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10
雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)
フェノール回転握り(ステンレス) FR-sus
フェノール回転握り FR
ミニチュア回転ステンレスグリップ
メーカーエスコエスコエスコ小西製作所小西製作所ミスミ
通常価格1,029-789 -1,467877 -651 -1,217
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目在庫品1日目
種類固定形固定形回転形回転形回転形回転
形状スティック形(ストレート)たまご形スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)フラット
取付方法おねじおねじおねじ 六角穴付おねじおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂SUS304
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂ナイロンフェノール樹脂フェノール樹脂SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング