17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

[ステンレス製]回転ハンドル

通常単価(税別)
2,5184,894
税込単価
2,7705,383
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコの取っ手回転ハンドルです。 (ステンレス製)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

サイズ(mm)

メーカー型番

最小発注数量
M5
~19.9
10
30.1~50
45
C:8、D:6
SRG10
1個
M6
~19.9
13
50.1~70
57
C:10、D:7
SRG13
1個
M8
~19.9
16
50.1~70
68
C:13、D:8
SRG16
1個
M10
20~24.9
20
70.1~100
80
C:16、D:10
SRG20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
1日目
2,518
( 2,770 )
1日目
2,890
( 3,179 )
1日目
4,894
( 5,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコの取っ手回転ハンドルです。 (ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]回転ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]回転ハンドル
ステンレス回転取手
[ナイロン製]回転ハンドル
回転取手(A-1010・ステンレス製)
【クリーン洗浄品】ステンレス回転取手
ステンレス鋼製回転取手 HR型
メーカーエスコミスミエスコタキゲン製造ミスミスガツネ工業
通常価格2,518-1,006 -2,588 -1,033 --1,062 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類回転形-回転形折畳式---
形状スティック形(ストレート)-スティック形(ストレート)---
取付方法おねじ-おねじ---
グリップ材質ステンレス-ポリアミド---
グリップ表面処理なし-なし---

グリップカテゴリの売れ筋ランキング