17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

[クロームメッキ]回転ハンドル

通常単価(税別)
1,1022,704
税込単価
1,2122,974
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 取手 [クロームメッキ]回転ハンドルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

サイズ(mm)

メーカー型番

最小発注数量
M6
~19.9
16
50.1~70
53
C:10、D:13
RA16
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
67
C:13、D:15
RA20
1個
M10
25~29.9
25
70.1~100
85
C:16、D:18
RA25
1個
M12
30~
32
100.1~
107
C:20、D:20
RA32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102
( 1,212 )
1日目
1,288
( 1,417 )
1日目
1,551
( 1,706 )
1日目
2,704
( 2,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 取手 [クロームメッキ]回転ハンドルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[クロームメッキ]回転ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[クロームメッキ]回転ハンドル
[ステンレス製]回転ハンドル
ステンレス回転取手
COハンドル96mmクローム
[ナイロン製]回転ハンドル
【クリーン洗浄品】ステンレス回転取手
メーカーエスコエスコミスミニッサチェインエスコミスミ
通常価格1,102-2,518 -1,006 -8402,588 --
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目1日目3日目
種類回転形回転形--回転形折畳式-
形状くびれ形スティック形(ストレート)--スティック形(ストレート)-
取付方法おねじおねじ--おねじ-
グリップ材質スチールステンレス--ポリアミド-
グリップ表面処理クロムメッキなし--なし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング