メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル

M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル EA948CE-26
通常単価(税別)
1,587
税込単価
1,746
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…SUM22(硬質クロムメッキ)・ねじサイズ(F)…M12・サイズ(mm)…A:32...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CE-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948CE-26の仕様・寸法情報

種類
回転形
形状
くびれ形
取付方法
おねじ
ねじの呼び M
M12
グリップ材質
スチール
グリップ表面処理
クロムメッキ
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
30~
グリップ太さ D(mm)
32
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
グリップ長さ H(mm)
100
取付部材質
スチール
取付部表面処理
クロムメッキ
サイズ(mm)
C:20、D:20
材質
SUM22(硬質クロムメッキ)
メーカー型番
SA32
メーカー
イマオコーポレーション

商品情報

製品仕様

型番材質詳細サイズ(mm)ねじサイズ(F)
EA948CE-26SUM22(硬質クロムメッキ)A:32、B:100、C:20、D:20M12

型番リスト

表示件数
型番
EA948CE-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587
( 1,746 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUM22(硬質クロムメッキ)
・ねじサイズ(F)…M12
・サイズ(mm)…A:32、B:100、C:20、D:20
・JAN:4518340074941

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12x100mm [クロームメッキ]ハンドルの型番EA948CE-26のページです。 型番EA948CE-26に関する仕様情報を記載しております。
M12x100mm [クロームメッキ]ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル
M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル
M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
M10x 80mm アルミハンドル
M6 x 50mm アルミハンドル
M8 x 64mm アルミハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5875671,9271,7421,4091,587
通常出荷日2日目2日目3日目1日目1日目1日目
種類回転形--回転形回転形回転形
形状くびれ形--くびれ形くびれ形くびれ形
取付方法おねじ--おねじ 六角穴付おねじ 六角穴付おねじ 六角穴付
ねじの呼び MM12--M10M6M8
グリップ材質スチール--アルミニウムアルミニウムアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング