17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ピラーグリップ(セルフロック型)

通常単価(税別)
283762
税込単価
311838
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・セルフロックタイプです。・強く差込むだけで取付できます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

サイズ(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
~19.9
18
30.1~50
40
D:8、E:28
4548745433272
PG40N
1個
20~24.9
21
30.1~50
50
D:10、E:35
4548745433289
PG50N
1個
20~24.9
23
50.1~70
65
D:10、E:45
4548745433296
PG65N
1個
20~24.9
23
50.1~70
65
D:12、E:45
4548745433302
PG65N-12
1個
25~29.9
26
70.1~100
80
D:12、E:50
4548745433319
PG80N
1個
25~29.9
26
70.1~100
80
D:14、E:50
4548745433326
PG80N-14
1個
25~29.9
28
70.1~100
90
D:15、E:60
4548745433333
PG90N-15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
1日目
424
( 466 )
2日目
562
( 618 )
1日目
456
( 502 )
1日目
762
( 838 )
1日目
581
( 639 )
1日目
751
( 826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・セルフロックタイプです。・強く差込むだけで取付できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラーグリップ(セルフロック型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラーグリップ(セルフロック型)
ボール グリップ(セルフロック) (BLG)
透明キャップ グリップ(セルフロック) (TG)
ピラーグリップ(テーパ型) PG
雌ねじピラーグリップ
ピラー グリップPGPA
メーカーエスコイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所エスコイマオコーポレーション
通常価格283-290 -698 -602 -326 -484 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目3日目
種類固定形固定形固定形固定形固定形固定形
形状スティック形(ストレート)ボール形ボール形スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)
取付方法圧入圧入圧入めねじめねじめねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂ポリアミド
グリップ詳細材質ポリプロピレンフェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング