メカニカル部品技術窓口

確定しました

M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ

通常単価(税別)
389
税込単価
428
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…フェノール樹脂・ねじサイズ…M8×30mm・サイズ(mm)…A:65、B:直径23...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CE-126
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948CE-126の仕様・寸法情報

ねじサイズ
M8×30mm
サイズ(mm)
A:65、B:φ23
材質
フェノール樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948CE-126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389
( 428 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…フェノール樹脂
・ねじサイズ…M8×30mm
・サイズ(mm)…A:65、B:直径23
・JAN:4548745433197

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップの型番EA948CE-126のページです。 型番EA948CE-126に関する仕様情報を記載しております。
M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ
M10/φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ
M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ
M12/φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
M6 /φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3893893,050577349959
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
ねじサイズM8×30mmM10×40mmM8×25mmM12×58mmM6×25mmM8
サイズ(mm)A:65、B:φ23A:65、B:φ23A:40、B:φ18A:90、B:φ28A:50、B:φ21A:80、B:21、C:10、D:20
材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)

グリップカテゴリの売れ筋ランキング