17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アルミ回転ハンドル

アルミ回転ハンドル
通常単価(税別)
2,1583,424
税込単価
2,3743,766
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・エスコ 取っ手 回転ハンドルです。【材質】・アルミ製。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA948CE-12【商品仕様】
・材質…グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
・ねじサイズ…M8
・サイズ(mm)…A:20、B:61、C:13、D:13
・JAN:4518340074682
EA948CE-11【商品仕様】
・材質…グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
・ねじサイズ…M6
・サイズ(mm)…A:16、B:49、C:10、D:11
・JAN:4518340074637
EA948CE-13【商品仕様】
・材質…グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
・ねじサイズ…M10
・サイズ(mm)…A:25、B:75、C:16、D:14
・JAN:4518340074699

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

サイズ(mm)

メーカー型番

最小発注数量
M6
~19.9
16
30.1~50
49
C:10、D:11
ALG16R
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
61
C:13、D:13
ALG20R
1個
M10
25~29.9
25
70.1~100
75
C:16、D:14
ALG25R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,158
( 2,374 )
1日目
2,614
( 2,875 )
1日目
3,424
( 3,766 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 取っ手 回転ハンドルです。【材質】・アルミ製。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ回転ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ回転ハンドル
[ステンレス製]回転ハンドル
[ナイロン製]回転ハンドル
[クロームメッキ]回転ハンドル
[折曲型]回転ハンドル
135x25mm 回転取手(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,158-2,518 -2,588 -1,102 -2,832 -2,905
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類回転形回転形回転形折畳式回転形回転形折畳式-
形状くびれ形スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)くびれ形スティック形(ストレート)-
取付方法おねじ 六角穴付おねじおねじおねじめねじ-
グリップ材質アルミニウムステンレスポリアミドスチールポリアミド-
グリップ表面処理バフ研磨なしなしクロムメッキなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング