17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

通常単価(税別)
1,9533,149
税込単価
2,1483,464
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ レバー 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

サイズ(mm)

取付部 長さ

(mm)

JANコード

型番

最小発注数量
M5
A:40、B:31、G:10
10
4518340093317
FKR5x10-CR-SUS
1個
M5
A:40、B:31、G:10
15
4518340093331
FKR5x15-CR-SUS
1個
M6
A:40、B:31、G:10
10
4518340093348
FKR6x10-CR-SUS
1個
M6
A:40、B:31、G:10
15
4518340093799
FKR6x15-CR-SUS
1個
M6
A:40、B:31、G:10
20
4518340093942
FKR6x20-CR-SUS
1個
M6
A:40、B:31、G:10
25
4518340093966
FKR6x25-CR-SUS
1個
M6
A:40、B:31、G:10
30
4518340093997
FKR6x30-CR-SUS
1個
M8
A:65、B:42.5、G:13.5
15
4518340094000
FKR8x15-CR-SUS
1個
M10
A:80、B:54.5、G:16
25
4518340094079
FKR10x25-CR-SUS
1個
M10
A:80、B:54.5、G:16
30
4518340094086
FKR10x30-CR-SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,210
( 2,431 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
1,953
( 2,148 )
2日目
2,210
( 2,431 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
2,839
( 3,123 )
1日目
3,149
( 3,464 )
1日目
3,149
( 3,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ レバー 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
雄ねじクランプレバー(オレンジ)
雄ねじクランプレバー(シルバー)
テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus
雌ねじクランプレバー
クランプレバー(ブラック)
メーカーエスコエスコエスコ小西製作所エスコエスコ
通常価格1,953-758 -865 -9,033 -805 -910 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目1日目1日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類おねじおねじおねじ-めねじおねじ
レバー 形状L字形L字形L字形ノブ付き形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストSUS303亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング