17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

雌ねじクランプレバー

通常単価(税別)
805807
税込単価
886888
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 雌ねじクランプレバー。・取り付け部種類:めねじ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

カラー

サイズ(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

本体 表面処理

取付部 材質

JANコード

最大荷重

(N)

歯数

型番

メーカー

重量

(g)

最大締付力

(kN)

最小発注数量
M5
シルバー
B:31、G:10
40
9
-
スチール
4518340089532
-
-
FKF5-SV
イマオコーポレーション
-
-
1個
M6
シルバー
B:31、G:10
40
9
-
スチール
4518340089549
-
-
FKF6-SV
イマオコーポレーション
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807
( 888 )
1日目
805
( 886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 雌ねじクランプレバー。・取り付け部種類:めねじ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじクランプレバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじクランプレバー
クランプレバー LDM/LDF/LDR
LDME クランプレバー(おねじ)
LDFE クランプレバー(めねじ)
クランプレバー SR,SF
クランプレバー LDMS/LDFS
メーカーエスコ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所鍋屋バイテック
通常価格805-690 -918 -929 -651 -1,206 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類めねじ-おねじめねじ--
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング