メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M5x16mm クランプレバー(オレンジ)

通常単価(税別)
787
税込単価
866
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・カラー…オレンジ・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L・ねじサイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948CB-2の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M5
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
カラー
オレンジ
サイズ(mm)
R:45、H:35、d:10
取付部 長さ(mm)
16
取付部 材質
SUM22L

型番リスト

表示件数
型番
EA948CB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787
( 866 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…オレンジ
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L
・ねじサイズ…M5×16mm
・サイズ(mm)…R:45、H:35、d:10
・JAN:4518340917354

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5x16mm クランプレバー(オレンジ)の型番EA948CB-2のページです。 型番EA948CB-2に関する仕様情報を記載しております。
M5x16mm クランプレバー(オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5x16mm クランプレバー(オレンジ)
M5x16mm クランプレバー(ブラック)
M8x16mm クランプレバー(オレンジ)
M6x16mm クランプレバー(オレンジ)
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7878291,178829781867
通常出荷日3日目9日目3日目9日目2日目1日目
取付部 サイズM5M5M8M6M5M5
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
カラーオレンジブラックオレンジオレンジオレンジオレンジ
サイズ(mm)R:45、H:35、d:10R:45、H:35、d:10R:63、H:45、d:13.5R:45、H:35、d:10A:40、B:31、G:10A:40、B:31、G:10
取付部 長さ(mm)161616164030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング