メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

M6x32mm クランプレバー(オレンジ)

通常単価(税別)
985
税込単価
1,084
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・カラー…オレンジ・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L・ねじサイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948CB-15の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M6
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
カラー
オレンジ
サイズ(mm)
R:45、H:35、d:10
取付部 長さ(mm)
32
取付部 材質
SUM22L

型番リスト

表示件数
型番
EA948CB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…オレンジ
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L
・ねじサイズ…M6×32mm
・サイズ(mm)…R:45、H:35、d:10
・JAN:4518340917446

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6x32mm クランプレバー(オレンジ)の型番EA948CB-15のページです。 型番EA948CB-15に関する仕様情報を記載しております。
M6x32mm クランプレバー(オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6x32mm クランプレバー(オレンジ)
M8x32mm クランプレバー(オレンジ)
M10x32mm クランプレバー(オレンジ)
M6x12mm クランプレバー(オレンジ)
M6x16mm クランプレバー(オレンジ)
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9851,1371,172787829921
通常出荷日9日目1日目3日目3日目9日目1日目
取付部 サイズM6M8M10M6M6M6
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
カラーオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ
サイズ(mm)R:45、H:35、d:10R:63、H:45、d:13.5R:78、H:55、d:16R:45、H:35、d:10R:45、H:35、d:10A:40、B:31、G:10
取付部 長さ(mm)323232121640

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト