メカニカル部品技術窓口

確定しました

M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

通常単価(税別)
1,241
税込単価
1,365
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・カラー…オレンジ・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール・ねじサイズ…M12×80...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CB-147
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948CB-147の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M12
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
カラー
オレンジ
サイズ(mm)
A:95、B:63、G:19
取付部 長さ(mm)
80
取付部 材質
スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA948CB-147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241
( 1,365 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…オレンジ
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール
・ねじサイズ…M12×80mm
・サイズ(mm)…A:95、B:63、G:19
・JAN:4518340093225

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)の型番EA948CB-147のページです。 型番EA948CB-147に関する仕様情報を記載しております。
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M8x12mm クランプレバー(オレンジ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2411,2411,1621,4761,2411,250
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
取付部 サイズM12M12M12M12M12M8
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
カラーオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ
サイズ(mm)A:95、B:63、G:19A:95、B:63、G:19A:95、B:63、G:19A:95、B:63、G:19A:95、B:63、G:19R:63、H:45、d:13.5
取付部 長さ(mm)804030506012

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト