メカニカル部品技術窓口

確定しました

M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

通常単価(税別)
1,476
税込単価
1,624
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・カラー…オレンジ・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール・ねじサイズ…M12×50...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CB-144
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948CB-144の仕様・寸法情報

種類
クランプ機能付きレバー
接続部 種類
おねじ
レバー 形状
L字形
取付部 サイズ
M12
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向
左右(回転)
レバー 機構
セレーション
クランプ 方向
軸方向
クランプ 機構
ねじ機構
クランプ部 付加機能
なし
セレーション 解除方式
レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除)
カラー
オレンジ
サイズ(mm)
A:95、B:63、G:19
取付部 長さ(mm)
50
取付部 材質
スチール
型番
FKR12X50-OG
メーカー
イマオコーポレーション
-
-

商品情報

製品仕様

型番ねじサイズサイズ(mm)材質カラー
EA948CB-144M12×50mmA:95、B:63、G:19レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチールオレンジ

型番リスト

表示件数
型番
EA948CB-144
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,476
( 1,624 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…オレンジ
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール
・ねじサイズ…M12×50mm
・サイズ(mm)…A:95、B:63、G:19
・JAN:4518340093157

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)の型番EA948CB-144のページです。 型番EA948CB-144に関する仕様情報を記載しております。
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4761,0131,1481,2411,1621,241
通常出荷日1日目9日目9日目2日目2日目2日目
種類クランプ機能付きレバー-----
接続部 種類おねじ-----
レバー 形状L字形-----
取付部 サイズM12M8M10M12M12M12
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング