17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M10x20mm クランプレバー(ブラック) EA948CA-31

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M10x20mm クランプレバー(ブラック)

販売終了

型番

EA948CA-31

2025年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・カラー…ブラック
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L
・ねじサイズ…M10×20mm
・サイズ(mm)…R:78、H:55、d:16
・JAN:4518340917026

指定中の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M10
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
カラー
ブラック
サイズ(mm)
R:78、H:55、d:16
取付部 長さ(mm)
20
取付部 材質
SUM22L

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト