メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M8x32mm クランプレバー(ブラック)

通常単価(税別)
1,135
税込単価
1,249
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・カラー:ブラック・材質:レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L・ねじサイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CA-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948CA-25の仕様・寸法情報

種類
クランプ機能付きレバー
接続部 種類
おねじ
レバー 形状
L字形
取付部 サイズ
M8
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向
左右(回転)
レバー 機構
セレーション
クランプ 方向
軸方向
クランプ 機構
ねじ機構
クランプ部 付加機能
なし
セレーション 解除方式
レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除)
カラー
ブラック
サイズ(mm)
R:63、H:45、d:13.5
取付部 長さ(mm)
32
本体 表面処理
静電塗装
取付部 材質
SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
最大荷重(N)
180
材質詳細
止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜)、スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB
歯数
24
型番
LDM-8-32-BK
メーカー
鍋屋バイテック(NBK)
重量(g)
86
最大締付力(kN)
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番ねじサイズサイズ(mm)材質カラー
EA948CA-25M8×32mmR:63、H:45、d:13.5レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22Lブラック

型番リスト

表示件数
型番
EA948CA-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,135
( 1,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー:ブラック
・材質:レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L
・ねじサイズ:M8×32mm
・サイズ(mm):R:63、H:45、d:13.5
・JAN:4518340916999
【用途】
・シャフトの位置調整、ワークの固定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8x32mm クランプレバー(ブラック)の型番EA948CA-25のページです。 型番EA948CA-25に関する仕様情報を記載しております。
M8x32mm クランプレバー(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8x32mm クランプレバー(ブラック)
クランプレバー LDM/LDF/LDR
M8x32mm クランプレバー(オレンジ)
M8x40mm クランプレバー(ブラック)
M10x32mm クランプレバー(オレンジ)
M6x32mm クランプレバー(オレンジ)
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,135690 -1,1371,0421,172985
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目9日目3日目9日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー---
接続部 種類おねじ-おねじ---
レバー 形状L字形L字形L字形---
取付部 サイズM8-M8M8M10M6
レバー 材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング