17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

雄ねじノブ(ステンレス製) 丸形 落下防止タイプ

通常単価(税別)
8201,303
税込単価
9021,433
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ノブ/つまみ 雄ねじノブです。【材質】ステンレスです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

サイズ(mm)

JANコード

型番

最小発注数量
M4
10
~20
16
B:9.5、C:8、F:5
4518340089433
TKS4x10R5-SUS
1個
M5
10
~20
20
B:11.5、C:10、F:4
4518340089464
TKS5x10R4-SUS
1個
M5
20
~20
20
B:11.5、C:10、F:14
4518340089471
TKS5x20R14-SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
1日目
1,303
( 1,433 )
1日目
1,303
( 1,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ノブ/つまみ 雄ねじノブです。【材質】ステンレスです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじノブ(ステンレス製) 丸形 落下防止タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじノブ(ステンレス製) 丸形 落下防止タイプ
雄ねじノブ(ステンレス製) 丸形
丸形ノブ P-2571W型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 脱落防止ローレットノブ おねじ
丸型ノブ HANB
丸つまみ TS
メーカーエスコエスコRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミレコフレーム(ユキ技研)スガツネ工業
通常価格820-763 -313 -680 -4441,939 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目
本体 種類円形円形円形円形-円形
円形 種類標準標準ナット・クランプタイプ標準-標準
取付部の種類おねじ(段付)おねじ(段付)おねじおねじ(段付)-めねじ
本体 材質SUS303SUS303樹脂ステンレス-黄銅(真鍮)
付加機能脱落防止機能なしなし脱落防止機能-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング