メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ

24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ EA948BY-57
通常単価(税別)
1,681
税込単価
1,849
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SUS303・ねじサイズ…M6×20mm・サイズ(mm)…A:24、B:15、C:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BY-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BY-57の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
おねじ(段付)
取付部 サイズ
M6
取付部 長さ(mm)
20
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
20.1~30
ノブ部 外径(mm)
24
本体 材質
[ステンレス] SUS303
付加機能
脱落防止機能
サイズ(mm)
B:15、C:12、F:12
メーカー
イマオコーポレーション
型番
TKS6x20R12-SUS

商品情報

製品仕様

型番ねじサイズサイズ(mm)材質
EA948BY-57M6×20mmA:24、B:15、C:12、F:12SUS303

型番リスト

表示件数
型番
EA948BY-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,681
( 1,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS303
・ねじサイズ…M6×20mm
・サイズ(mm)…A:24、B:15、C:12、F:12
・落下防止タイプ
・JAN:4518340089495

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプの型番EA948BY-57のページです。 型番EA948BY-57に関する仕様情報を記載しております。
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6811,5798641,0961,0401,212
通常出荷日1日目2日目2日目9日目2日目2日目
本体 種類円形-----
円形 種類標準-----
取付部の種類おねじ(段付)-----
取付部 サイズM6M8M6M6M6M8
取付部 長さ(mm)202020302520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング