メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ

  • 取付部 サイズ
    M6
  • 取付部 長さ (mm)
    25
  • 本体 材質
    SUS303
  • サイズ(mm)
    A:24、B:15、C:12、F:2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BY-29
解除
数量:

EA948BY-29の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M6
取付部 長さ(mm)
25
本体 材質
[ステンレス] SUS303
サイズ(mm)
A:24、B:15、C:12、F:2

型番リスト

表示件数
型番
EA948BY-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312
( 1,443 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス製(SUS303)
・ねじサイズ…M6×25mm
・サイズ(mm)…A:24、B:15、C:12、F:2
・JAN:4518340089303

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブの型番EA948BY-29のページです。 型番EA948BY-29に関する仕様情報を記載しております。
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3121,0891,3825901,4032,119
通常出荷日2日目2日目9日目2日目2日目1日目
取付部 サイズM6M6M6M6M8M6
取付部 長さ(mm)252030252520
本体 材質SUS303SUS303SUS303S35CSUS303SUS303
サイズ(mm)A:24、B:15、C:12、F:2A:24、B:15、C:12、F:2A:24、B:15、C:12、F:2A:24、B:15、C:12、F:2A:30、B:18、C:16、F:2.5B:15、C:12、F:12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました