メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

16x M4x10mm [S35C]雄ねじノブ

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…スチール製(S35C)・処理…クロムメッキ・パネル固定用として最適です。・ねじサイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BY-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BY-2の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M4
取付部 長さ(mm)
10
本体 材質
[スチール] S35C
サイズ(mm)
A:16、B:9.5、C:8、F:2.2

型番リスト

表示件数
型番
EA948BY-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール製(S35C)
・処理…クロムメッキ
・パネル固定用として最適です。
・ねじサイズ…M4×10mm
・サイズ(mm)…A:16、B:9.5、C:8、F:2.2
・JAN:4518340088177

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16x M4x10mm [S35C]雄ねじノブの型番EA948BY-2のページです。 型番EA948BY-2に関する仕様情報を記載しております。
16x M4x10mm [S35C]雄ねじノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16x M4x10mm [S35C]雄ねじノブ
16x M4x15mm [S35C]雄ねじノブ
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格480503630472640472
通常出荷日9日目9日目2日目2日目2日目2日目
取付部 サイズM4M4M8M6M8M6
取付部 長さ(mm)101520202530
本体 材質S35CS35CS35CS35CS35CS35C
サイズ(mm)A:16、B:9.5、C:8、F:2.2A:16、B:9.5、C:8、F:2.2A:30、B:18、C:16、F:2.5A:24、B:15、C:12、F:2A:30、B:18、C:16、F:2.5A:24、B:15、C:12、F:2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング