メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ

M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ EA948BX-87
通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)・ねじサイズ…M8×16mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BX-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BX-87の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
おねじ(段付)
取付部 サイズ
M8
取付部 長さ(mm)
16
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
30.1~40
ノブ部 外径(mm)
31
本体 材質
[樹脂] フェノール樹脂
付加機能
なし
サイズ(mm)
H:18、d:24
取付部 材質
SUM22L(亜鉛メッキ)
メーカー
イマオコーポレーション
型番
KS30X16
-
-

商品情報

製品仕様

型番ねじサイズサイズ(mm)材質
EA948BX-87M8×16mmD:φ31、H:18、d:24ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)

型番リスト

表示件数
型番
EA948BX-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
・ねじサイズ…M8×16mm
・サイズ(mm)…D:直径31、H:18、d:24
・JAN:4548745432855

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブの型番EA948BX-87のページです。 型番EA948BX-87に関する仕様情報を記載しております。
M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
M8x25mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
M8x40mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
M6x16mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
M4x16mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
M6x16mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4293413413,030252370
通常出荷日1日目2日目2日目2日目9日目1日目
本体 種類円形----円形
円形 種類標準----標準
取付部の種類おねじ(段付)----おねじ(段付)
取付部 サイズM8M8M8M6M4M6
取付部 長さ(mm)162540161616

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング