メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

M5x16mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ

通常単価(税別)
3,030
税込単価
3,333
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)・ねじサイズ…M5×16mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BX-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BX-79の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M5
取付部 長さ(mm)
16
本体 材質
[樹脂] フェノール樹脂
サイズ(mm)
D:φ18、H:12、d:13
取付部 材質
SUM22L(亜鉛メッキ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BX-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
・ねじサイズ…M5×16mm
・サイズ(mm)…D:直径18、H:12、d:13
・JAN:4548745432770

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5x16mm/φ18mm 雄ねじナールドノブの型番EA948BX-79のページです。 型番EA948BX-79に関する仕様情報を記載しております。
M5x16mm/φ18mm 雄ねじナールドノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5x16mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ
M5x10mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ
M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
M6x16mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
M4x16mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
M6x16mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0303,0304293,030252370
通常出荷日2日目2日目1日目2日目9日目1日目
取付部 サイズM5M5M8M6M4M6
取付部 長さ(mm)161016161616
本体 材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂
サイズ(mm)D:φ18、H:12、d:13D:φ18、H:12、d:13H:18、d:24D:φ22、H:14、d:15D:φ15、H:11、d:11H:19、d:18
取付部 材質SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング