メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M3x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ

通常単価(税別)
394
税込単価
433
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)・ねじサイズ…M3×10mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BX-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BX-72の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M3
取付部 長さ(mm)
10
本体 材質
[樹脂] フェノール樹脂
サイズ(mm)
D:φ15、H:11、d:11
取付部 材質
SUM22L(亜鉛メッキ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BX-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
・ねじサイズ…M3×10mm
・サイズ(mm)…D:直径15、H:11、d:11
・JAN:4548745432701

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブの型番EA948BX-72のページです。 型番EA948BX-72に関する仕様情報を記載しております。
M3x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
M3x 6mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
M4x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
M4x16mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
M10x30mm/φ40mm 雄ねじナールドノブ
M6x10mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3943292212523,260305
通常出荷日3日目2日目2日目9日目2日目1日目
取付部 サイズM3M3M4M4M10M6
取付部 長さ(mm)10610163010
本体 材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂
サイズ(mm)D:φ15、H:11、d:11D:φ15、H:11、d:11D:φ15、H:11、d:11D:φ15、H:11、d:11D:φ40、H:26、d:29H:14、d:15
取付部 材質SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)SUM22L(亜鉛メッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング