メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

M5x20mm [アルミ製]雌ねじボール

通常単価(税別)
3,670
税込単価
4,037
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…アルミ合金・処理…バフ研磨仕上げ・ねじサイズ(C)…M5×11mm・サイズ(mm)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BX-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BX-32の仕様・寸法情報

ねじサイズ(C)
M5×0.8mm
サイズ(mm)
A:20、B:18
処理
バフ研磨仕上げ
材質
アルミ合金

型番リスト

表示件数
型番
EA948BX-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,670
( 4,037 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミ合金
・処理…バフ研磨仕上げ
・ねじサイズ(C)…M5×11mm
・サイズ(mm)…A:20、B:18
・JAN:4518340087927

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5x20mm [アルミ製]雌ねじボールの型番EA948BX-32のページです。 型番EA948BX-32に関する仕様情報を記載しております。
M5x20mm [アルミ製]雌ねじボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5x20mm [アルミ製]雌ねじボール
M6x80x20mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M12x200x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M12x200x26mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M12x125x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6707829592,2511,7781,897
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
ねじサイズ(C)M5×0.8mm-----
サイズ(mm)A:20、B:18A:80、B:20、C:8、D:12A:80、B:18、C:10、D:12A:200、B:38、C:14、D:30A:200、B:26、C:14、D:30A:125、B:38、C:14、D:30
処理バフ研磨仕上げ-----
材質アルミ合金グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング