17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ H(mm)

    ~mm
  • ねじサイズ(C)

  • JANコード

    ~mm
  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

雌ねじボール

通常単価(税別)
1,0244,391
税込単価
1,1264,830
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ 雌ねじボール。【材質】・アルミニウムです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

ねじサイズ(C)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
M4
~19.9
16
~30
15
M4×0.7mm
4518340087910
ALB16
1個
M10
30~
40
30.1~50
37
M10×1.5mm
4518340087958
ALB40
1個
M12
30~
50
30.1~50
46
M12×1.75mm
4518340088061
ALB50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目
4,391
( 4,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 雌ねじボール。【材質】・アルミニウムです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじボール
回転ボール
回転ボール グリップ (RBG)
ゴムボール回転グリップ GGB
ボール・ノブDIN319
エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)
メーカーエスコミスミイマオコーポレーション鍋屋バイテックロームヘルドハルダーイマオコーポレーション
通常価格1,024-845 -1,964 -1,209 -301 -1,997 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目〜
種類固定形回転回転形回転グリップ固定形固定形
形状ボール形ボールボール形ボール形ボール形ボール形
取付方法めねじおねじおねじおねじめねじめねじ
グリップ材質アルミニウム樹脂樹脂EPDM樹脂樹脂
グリップ詳細材質アルミニウム合金フェノール樹脂フェノール樹脂-フェノール樹脂ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング