メカニカル部品技術窓口

確定しました

M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブ

通常単価(税別)
3,030
税込単価
3,333
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)・ねじサイズ…M5×10mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BX-131A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BX-131Aの仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M5
取付部 長さ(mm)
10
本体 材質
[樹脂] ポリプロピレン
サイズ(mm)
D:31、H:24、D1:15、S:11.5、M:M5×10、Lf/L:10
重量
13g
取付部 材質
SUM22L(亜鉛メッキ)

型番リスト

表示件数
型番
EA948BX-131A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
・ねじサイズ…M5×10mm
・サイズ(mm)…D:31、H:24、D1:15、S:11.5、M:M5×10、Lf/L:10
・重量…13g
・JAN:4548745880915

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブの型番EA948BX-131Aのページです。 型番EA948BX-131Aに関する仕様情報を記載しております。
M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ
M6x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
M6x10mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
M10x20mm/φ61mm 雄ねじノブ
M6x20mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,030399279373550373
通常出荷日2日目1日目2日目1日目9日目1日目
取付部 サイズM5M5M6M6M10M6
取付部 長さ(mm)102010102020
本体 材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
サイズ(mm)D:31、H:24、D1:15、S:11.5、M:M5×10、Lf/L:10H:24、D1:15、S:11.5D:31、H:24、D1:15、S:11.5、M:M6×10、Lf/L:10H:26.5、D1:17、S:12.5D:61、H:39、D1:23、S:18.5、M:M10×20、Lf/L:20H:26.5、D1:17、S:12.5
重量13g14g14g18g58g20g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング