17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ローレットナット EA948BWシリーズ

通常単価(税別)
3331,463
税込単価
3661,609
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ローレットナット】ローレットナットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

表面処理

サイズ

JANコード

最小発注数量
4
スチール
クロームメッキ
D:16mm/A:3.5mm/Lf:4mm
4548745271997
1個
5
スチール
クロームメッキ
D:20mm/A:4mm/Lf:5mm
4548745271959
1個
6
スチール
クロームメッキ
D:24mm/A:5mm/Lf:6mm
4548745272000
1個
8
スチール
クロームメッキ
D:30mm/A:6mm/Lf:8mm
4548745271966
1個
10
スチール
クロームメッキ
D:36mm/A:8mm/Lf:10mm
4548745271973
1個
4
ステンレス
研磨
D:16mm/A:3.5mm/Lf:4mm
4548745272017
1個
5
ステンレス
研磨
D:20mm/A:4mm/Lf:5mm
4548745273830
1個
6
ステンレス
研磨
D:24mm/A:5mm/Lf:6mm
4548745273762
1個
8
ステンレス
研磨
D:30mm/A:6mm/Lf:8mm
4548745273809
1個
10
ステンレス
研磨
D:36mm/A:8mm/Lf:10mm
4548745273823
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
1日目
390
( 429 )
1日目
532
( 585 )
1日目
685
( 754 )
1日目
961
( 1,057 )
1日目
570
( 627 )
1日目
670
( 737 )
1日目
719
( 791 )
1日目
1,167
( 1,284 )
1日目
1,463
( 1,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ローレットナット】ローレットナットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットナット EA948BWシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具用
5
満足度:5.0
この商品は自社の洗浄工程で使用している治具の固定用の部品として購入しているものになります。これまでは普通のナットを使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットナット EA948BWシリーズ
ローレット付ナット
ステンレス ローレットナット
POP ローレットナット(スチール製)
【クリーン洗浄品】ローレット付ナット
ローレットナット(平頭・スチール製)
メーカーエスコミスミSUNCOポップリベット・ファスナーミスミロブテックス
通常価格333-256 -115 -69,966 --1,652
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜3日目1日目
用途・機能一般手締め手締め-手締め-
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目-メートル並目-
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)-バラ(1個から購入可能)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローレットナットカテゴリの売れ筋ランキング