17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

丸ナット スチール製(SS400/クロームメッキ)

通常単価(税別)
286689
税込単価
315758
通常出荷日:1日目

【用途】・パネル固定用として最適です【商品仕様】・材質:スチール製(SS400・クロムメッキ)

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

サイズ(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
5
A:20、B:11.5、C:10、D:7.5
4518340084094
TKN5
1個
8
A:30、B:18、C:16、D:12
4518340084117
TKN8
1個
10
A:36、B:23、C:20、D:15
4518340084131
TKN10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286
( 315 )
1日目
615
( 677 )
1日目
689
( 758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・パネル固定用として最適です
【商品仕様】
・材質:スチール製(SS400・クロムメッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ナット スチール製(SS400/クロームメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ナット スチール製(SS400/クロームメッキ)
丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)
丸ナット[S45C]
丸ナット
丸ナット ステンレス製(SUS303)
丸ナット[ステンレス製] 止め穴あり
メーカーエスコエスコエスコミスミエスコエスコ
通常価格286-847 -808 -330 -606 -1,858 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールSUS304ステンレスステンレス
表面処理クロームメッキ--なしなし-
用途・機能一般一般一般交差式結合一般一般
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質詳細SS400S45CS45C-SUS303SUS303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ナットカテゴリの売れ筋ランキング