17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)

通常単価(税別)
8471,248
税込単価
9321,373
通常出荷日:1日目

エスコ 丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじサイズ

サイズ(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
5
M5×7mm
A:20、B:12、C:14、J:1.4
4518340081154
BJ750-05101N
1個
10
M10×12mm
A:36、B:20、C:28、J:2.9
4518340082236
BJ750-10101N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
1日目
1,248
( 1,373 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)
丸ナット[S45C]
丸ナット スチール製(SS400/クロームメッキ)
丸ナット[ステンレス製] 止め穴あり
丸ナット
丸ナット ステンレス製(SUS303)
メーカーエスコエスコエスコエスコミスミエスコ
通常価格847-808 -286 -1,858 -330 -606 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
材質スチールスチールスチールステンレスSUS304ステンレス
用途・機能一般一般一般一般交差式結合一般
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)クロームメッキ黒色塗装-なしなし-
材質詳細S45CS45CSS400SUS303-SUS303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ナットカテゴリの売れ筋ランキング