17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

プルハンドル(アルミ製/白)

通常単価(税別)
1,1562,249
税込単価
1,2722,474
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・エスコ 取っ手 プルハンドル(アルミ製/白)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

全長

JANコード

型番

最小発注数量
~100
70
85mm
4518340223585
PH1-70N
1個
~100
45
60mm
4518340223608
PH2-45N
1個
~100
70
85mm
4518340223851
PH2-70N
1個
101~150
105
120mm
4518340224704
PH2-105N
1個
101~150
120
135mm
4518340224810
PH3-120N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216
( 1,338 )
1日目
1,156
( 1,272 )
2日目
1,368
( 1,505 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
2,249
( 2,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 取っ手 プルハンドル(アルミ製/白)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルハンドル(アルミ製/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルハンドル(アルミ製/白)
プルハンドル (FPH)
プルハンドル(FPHW)
エルゴ プルハンドル (EFPHW)
エルゴ プルハンドル (EFPH-SC)
エルゴ プルハンドル (EFPH-SL)
メーカーエスコイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,156-543 -708 -1,396 -898 -552 -
通常出荷日1日目〜3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類特殊形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
取付方法その他ワンタッチその他めねじ丸穴ワンタッチ
本体 材質アルミニウム樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ断面形状その他その他----
本体 表面処理なしつや消し仕上げつや消し仕上げつや消し仕上げつや消し仕上げつや消し仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング