17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップロックハンドル

通常単価(税別)
5,2256,846
税込単価
5,7487,531
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

JANコード

型番

最小発注数量
101~150
120
4518340226814
SR1-120
1個
151~200
180
4518340225541
SR1-180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,225
( 5,748 )
1日目
6,846
( 7,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップロックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップロックハンドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 小径アングルタイプ
アルミキャビネット取っ手 UAC
ゴム取っ手 UGF
ステンレス取っ手 TGY/TG
パイプホルダー(A-1395-2・ステンレス製)
メーカーエスコミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックタキゲン製造
通常価格5,225-430 -2,351 -619 -667 -2,549
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形-
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形-
形状ストレートアングルストレートストレートストレート-
取付方法おねじめねじ丸穴めねじ--
本体 材質スチールステンレスアルミニウム樹脂ステンレス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング