メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

通常単価(税別)
477
税込単価
525
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:スチール(SIOC...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BR-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BR-56の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M8
取付部 長さ(mm)
20
本体 材質
[樹脂] ポリアミド
キャップ色
オレンジ
サイズ(mm)
A:55、B:28、C:16
入数
1個入り
取付部 材質
スチール(SIOC・亜鉛メッキ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BR-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:スチール(SIOC・亜鉛メッキ)
・キャップ色…オレンジ
・ねじサイズ…M8×20mm
・サイズ(mm)…A:55、B:28、C:16
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340220768

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]の型番EA948BR-56のページです。 型番EA948BR-56に関する仕様情報を記載しております。
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4775025065024773,140
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
取付部 サイズM8M10M8M8M8M6
取付部 長さ(mm)202030402020
本体 材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
キャップ色オレンジオレンジオレンジオレンジブラックオレンジ
サイズ(mm)A:55、B:28、C:16A:55、B:28、C:16A:55、B:28、C:16A:55、B:28、C:16A:55、B:28、C:16A:47、B:24、C:13.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました