17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

真鍮雌ねじノブ(ブラック)

通常単価(税別)
445630
税込単価
490693
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ノブ・つまみ 真鍮雌ねじノブ(ブラック)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

サイズ(mm)

JANコード

型番

最小発注数量
M8
50.1~70
55
B:28、C:16
4518340227217
EWN55A-BR
1個
M8
50.1~70
70
B:36、C:20
4518340227224
EWN70-BR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
1日目
630
( 693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ノブ・つまみ 真鍮雌ねじノブ(ブラック)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮雌ねじノブ(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮雌ねじノブ(ブラック)
雌ねじノブ(ステンレス製) 四角形
つまみノブ ステンレス
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
Rタイプ ノブナット
メーカーエスコエスコミスミコノエトラスコ中山三星産業貿易
通常価格445-2,340756 -512 -299 -153 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
本体 種類蝶型・バー形角形円形角形角形丸形
取付部の種類めねじめねじ(段付)めねじ丸穴めねじめねじ(段付)
本体 材質ポリアミドSCS13ASUS30466ナイロンポリプロピレンABS
付加機能なしなし-なしなしなし
キャップ色ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング