メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック)

通常単価(税別)
3,140
税込単価
3,454
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:黄銅・キャップ色…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BR-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BR-32の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M6
本体 材質
[樹脂] ポリアミド
キャップ色
ブラック
サイズ(mm)
A:55、B:28、C:16
入数
1個入り
取付部 材質
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
EA948BR-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:黄銅
・キャップ色…ブラック
・ねじサイズ…M6
・サイズ(mm)…A:55、B:28、C:16
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340227200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック)の型番EA948BR-32のページです。 型番EA948BR-32に関する仕様情報を記載しております。
55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(オレンジ)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
47mm/ M5x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1404773,1103,140426502
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
取付部 サイズM6M8M5M6M5M10
本体 材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
キャップ色ブラックブラックオレンジブラックブラックオレンジ
サイズ(mm)A:55、B:28、C:16A:55、B:28、C:16A:47、B:24、C:13.5A:47、B:24、C:13.5A:47、B:24、C:13.5A:55、B:28、C:16
入数1個入り1個入り1個入り1個入り1個入り1個入り

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング