メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

203mm 取 手(プラスチック製)

通常単価(税別)
1,426
税込単価
1,569
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・サイズ…245(L)×25(W)×40(H)mm・ねじ間…203m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BP-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BP-22の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
丸穴
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
201~300
取付ピッチ P(mm)
203
取付高さ【範囲選択】(mm)
35.1~40
高さ H(mm)
40
グリップ断面形状
角形
本体 表面処理
なし
寸法 L(mm)
245
寸法 W(mm)
25
材質詳細
ポリプロピレン
穴径
6×7mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BP-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,426
( 1,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…245(L)×25(W)×40(H)mm
・ねじ間…203mm
・穴径…6×7mm
・JAN:4518340374775

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

203mm 取 手(プラスチック製)の型番EA948BP-22のページです。 型番EA948BP-22に関する仕様情報を記載しております。
203mm 取 手(プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
203mm 取 手(プラスチック製)
140mm 取 手(プラスチック製)
40.0x120mm 取 手(スチール製)
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
117mm トランク取手(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4262,0892,8491,3861,1561,619
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
本体種類標準形標準形標準形--特殊形
面付形種類U字形U字形U字形---
形状ストレートストレートストレート---
取付方法丸穴丸穴丸穴--丸穴
本体 材質樹脂樹脂スチール--スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング