17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

取手(スチール製)

通常単価(税別)
6951,003
税込単価
7651,103
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ社製取っ手になります。【材質】・スチール製。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

JANコード

最小発注数量
~100
85
~25
22.5
9.2
4518340248984
1個
101~150
102
25.1~35
27.7
10.6
4518340248991
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695
( 765 )
1日目
1,003
( 1,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ社製取っ手になります。【材質】・スチール製。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手(スチール製)
引き取手 ステンレス製
取手(A-1080・ステンレス製)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 鋳物タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 ステンレス製角棒
【エコノミーシリーズ】 取手 フェノール製
メーカーエスコトラスコ中山タキゲン製造ミスミミスミミスミ
通常価格695-613 -2,051 -2,260530860 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字型U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法おねじ-丸穴丸穴めねじめねじ
本体 材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング