17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アジャストハンドル(ステンレス製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アジャストハンドル(ステンレス製)

販売終了

型番

EA948BK-5

2024年07月に販売終了となりました。

代替品は「EA948BK-6」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】・ねじ取付間隔を自由に調整できるハンドルになります。

ご注意

  • 裏ねじをしめるだけでハンドルが固定されます。縦向きには設置しないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
その他
本体 材質
ステンレス
取付ピッチ P(mm)
15~105
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ D(mm)
25
本体 表面処理
ニッケルメッキ
寸法 L(mm)
110
材質詳細
ハンドル棒:SUS304、取付座:亜鉛ダイカスト
パイプ太さ
9×12mm
JANコード
4548745432480
仕様
ねじ付

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト