メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,927
税込単価
2,120
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・雄ねじ・材質…SUS303(バフ研磨)・ねじサイズ…M5×11・サイズ(mm)…A:10...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948BJ-2の仕様・寸法情報

材質詳細
SUS303(バフ研磨)
ねじサイズ
M5×11
サイズ(mm)
L:110、A:10、L1:100、H:30、h:20、Lm:11
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,927
( 2,120 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雄ねじ
・材質…SUS303(バフ研磨)
・ねじサイズ…M5×11
・サイズ(mm)…A:10、L1:100、L:110、H:30
・JAN:4518340920798

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)の型番EA948BJ-2のページです。 型番EA948BJ-2に関する仕様情報を記載しております。
M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
ステンレス取っ手 TGY/TG
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
M10x 80mm アルミハンドル
M6 x 50mm アルミハンドル
M8 x 64mm アルミハンドル
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,927558 -5161,7421,4091,587
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質詳細SUS303(バフ研磨)-----
ねじサイズM5×11-M4---
サイズ(mm)L:110、A:10、L1:100、H:30、h:20、Lm:11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング