メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) EA948BJ-11
通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・雌ねじ・材質…SUS303(バフ研磨)・ねじサイズ…M4・サイズ(mm)…A:6、L1:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BJ-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BJ-11の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
めねじ
本体 材質
ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
80
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ H(mm)
30
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ D(mm)
6
本体 表面処理
バフ研磨
寸法 L(mm)
86
取付部深さ T(mm)
12
材質詳細
SUS303(バフ研磨)
サイズ(mm)
h:24、Lf:10
入数
1個入り
許容荷重
1000N
重量
26g
型番
TG-86
メーカー
鍋屋バイテック(NBK)
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質詳細ねじサイズサイズ(mm)取手幅
EA948BJ-11SUS303(バフ研磨)M4L:86、A:6、L1:80、H:30、h:24、Lf:10φ6mm

型番リスト

表示件数
型番
EA948BJ-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雌ねじ
・材質…SUS303(バフ研磨)
・ねじサイズ…M4
・サイズ(mm)…A:6、L1:80、L:86、H:30
・JAN:4518340920859

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)の型番EA948BJ-11のページです。 型番EA948BJ-11に関する仕様情報を記載しております。
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
ステンレス取っ手 TGY/TG
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
M6/112mm 取 手(アルミ製/白)
M6/128mm 取 手(アルミ製/白)
M10x 80mm アルミハンドル
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,091558 -5162,0722,2301,742
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目3日目3日目1日目
本体種類標準形標準形標準形---
面付形種類U字形U字形U字形---
形状ストレートストレートストレート---
取付方法めねじ-おねじ---
本体 材質ステンレスステンレスステンレス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング