メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M6/112mm 取 手(アルミ製/白)

通常単価(税別)
2,072
税込単価
2,279
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミニウム合金・ねじサイズ…M6・カラー…白・サイズ(mm)…A:20、M:11...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948BH-2の仕様・寸法情報

材質詳細
アルミニウム合金
ねじサイズ
M6
サイズ(mm)
A:20、L1:112、H:49、h:36、L:125、Lf:10
取手幅
φ20mm
カラー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,072
( 2,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミニウム合金
・ねじサイズ…M6
・カラー…白
・サイズ(mm)…A:20、M:112、L:125、H:49
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340921030

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6/112mm 取 手(アルミ製/白)の型番EA948BH-2のページです。 型番EA948BH-2に関する仕様情報を記載しております。
M6/112mm 取 手(アルミ製/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6/112mm 取 手(アルミ製/白)
アルミ取っ手 UAF
M6/128mm 取 手(アルミ製/白)
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
M5/212mm 取 手(ステンレス製)
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0721,000 -2,2301,0915165,873
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目1日目1日目2日目
材質詳細アルミニウム合金-アルミニウム合金SUS303(バフ研磨)-SUS304(鏡面研磨)
ねじサイズM6-M6-M4M5
サイズ(mm)A:20、L1:112、H:49、h:36、L:125、Lf:10-A:20、L1:128、H:51、h:38、L:141、Lf:10h:24、Lf:10--
取手幅φ20mm-φ20mm--14mm
カラー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング