メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,212
税込単価
1,333
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・雄ねじ・材質…ノブ:SUS303、ねじ:SUS304・ねじサイズ…M8×20mm・サイズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BD-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BD-31の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M8
取付部 長さ(mm)
20
本体 材質
[ステンレス] SUS303
サイズ(mm)
A:24、B:30
取付部 材質
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BD-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212
( 1,333 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雄ねじ
・材質…ノブ:SUS303、ねじ:SUS304
・ねじサイズ…M8×20mm
・サイズ(mm)…A:24、B:30
・耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340218932

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)の型番EA948BD-31のページです。 型番EA948BD-31に関する仕様情報を記載しております。
M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8x20/φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2128641,3341,0961,0401,681
通常出荷日2日目2日目2日目9日目2日目1日目
取付部 サイズM8M6M8M6M6M6
取付部 長さ(mm)202020302520
本体 材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
サイズ(mm)A:24、B:30A:24、B:15、C:12、F:2A:30、B:18、C:16、F:2.5A:24、B:15、C:12、F:2A:24、B:15、C:12、F:2B:15、C:12、F:12
取付部 材質SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング