メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,728
税込単価
5,201
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・雄ねじ・材質…SUS304・バレル研磨仕上げ・ねじサイズ…M12×40mm・サイズ(mm...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BC-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BC-38の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M12
取付部 長さ(mm)
40
本体 材質
[ステンレス] SUS304
サイズ(mm)
D:60、H:39、d:20

型番リスト

表示件数
型番
EA948BC-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,728
( 5,201 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雄ねじ
・材質…SUS304
・バレル研磨仕上げ
・ねじサイズ…M12×40mm
・サイズ(mm)…D:60、H:39、d:20
・JAN:4548745432251

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)の型番EA948BC-38のページです。 型番EA948BC-38に関する仕様情報を記載しております。
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
ステンレスハンドノブ KSH/KSHM
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7282,426 -4,7375245021,334
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目2日目2日目2日目
取付部 サイズM12-M10M10M8M8
取付部 長さ(mm)40-40404020
本体 材質SUS304SUS304SUS304ポリアミドポリアミドSUS303
サイズ(mm)D:60、H:39、d:20-H:31、d:18A:40、B:17、C:15.5A:55、B:28、C:16A:30、B:18、C:16、F:2.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング