メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

通常単価(税別)
562
税込単価
618
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・サイズ…ねじ:M6×20D:24mmA:5mm・スチール製・1個入り・JAN:45487...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BB-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948BB-87の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M6
取付部 長さ(mm)
20
サイズ(mm)
D:24mmA:5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BB-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562
( 618 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…ねじ:M6×20D:24mmA:5mm
・スチール製
・1個入り
・JAN:4548745289107

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)の型番EA948BB-87のページです。 型番EA948BB-87に関する仕様情報を記載しております。
M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格562620620620426922
通常出荷日9日目3日目3日目3日目9日目3日目
取付部 サイズM6M6M6M6M5M6
取付部 長さ(mm)203016252025
サイズ(mm)D:24mmA:5mmD:24mmA:5mmD:24mmA:5mmD:24mmA:5mmD:20mmA:4mmD:24mmA:5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング