メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • サイズ(mm)

  • 重量

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

雄ねじ菊ノブ(ナイロン)

通常単価(税別)
641
税込単価
705
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ノブ・つまみ 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948AY-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948AY-55の仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
多角形
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M12
取付部 長さ(mm)
50
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
50.1~70
ノブ部 外径(mm)
65
本体 材質
[樹脂] ナイロン6
付加機能
なし
サイズ(mm)
H:18、d:23
入数
1個入り
重量
83g
JANコード
4518340919914
側面部加工
なし
取付部 材質
SS400(ユニクロメッキ)
メーカー
鍋屋バイテック(NBK)
型番
KP-65B
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948AY-55

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

サイズ(mm)

重量

JANコード

型番

最小発注数量
M12
50
50.1~70
65
H:18、d:23
83g
4518340919914
KP-65B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ノブ・つまみ 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじ菊ノブ(ナイロン)の型番EA948AY-55のページです。 型番EA948AY-55に関する仕様情報を記載しております。
雄ねじ菊ノブ(ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
菊ノブ KP
雄ねじノブ(ナイロン)
菊形ノブボルト
雄ねじノブ(ステンレス製) 五角形
雌ねじプラスチックノブ
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格641286 -219 -1,134 -5,259373 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形四角・十字形五角形五角形多角形
取付部の種類おねじおねじおねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)
本体 材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ABS樹脂SUS304ポリアミド
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング