17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

雄ねじノブ(ナイロン)

通常単価(税別)
219502
税込単価
241552
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ノブ・つまみ 雄ねじノブ(ナイロン)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

サイズ(mm)

重量

JANコード

型番

最小発注数量
M5
25
20.1~30
25
H:15、d:11
11g
4518340919709
KF-25-BK
1個
M6
30
30.1~40
33
H:16.5、d:12
17g
4518340919716
KF-33-BK
1個
M8
40
30.1~40
40
H:19、d:18
37g
4518340919723
KF-40-BK
1個
M10
40
40.1~50
45
H:22、d:22
60g
4518340919730
KF-45-BK
1個
M12
40
40.1~50
50
H:22、d:23
80g
4518340919754
KF-50-BK
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
1日目
246
( 271 )
1日目
283
( 311 )
1日目
347
( 382 )
1日目
502
( 552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ノブ・つまみ 雄ねじノブ(ナイロン)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじノブ(ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじノブ(ナイロン)
プラ十字ノブ KF/KGC
雄ねじノブ(ステンレス製) 五角形
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
スモールノブ SK
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスココノエトラスコ中山小西製作所
通常価格219-204 -5,259512 -299 -187 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類四角・十字形四角・十字形五角形三角形多角形三角形
取付部の種類おねじ(段付)-おねじ(段付)丸穴めねじおねじ(段付)
本体 材質ナイロン6ナイロン6SUS30466ナイロンポリプロピレン黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング