メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)

通常単価(税別)
453
税込単価
498
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・雄ねじ・材質…グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)・ねじ…M10×1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948AS-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948AS-4Aの仕様・寸法情報

ねじ
M10×18
サイズ(mm)
D:28、H:95、d:20
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948AS-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
453
( 498 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雄ねじ
・材質…グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
・ねじ…M10×18
・サイズ(mm)…D:28、H:95、d:20
・グリップとねじはインサートによる一体成形
・高耐久性(ねじ部)
・JAN:4518340262355

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)の型番EA948AS-4Aのページです。 型番EA948AS-4Aに関する仕様情報を記載しております。
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
固定グリップ GTM/GTMS/GTF/GTFS
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
メーカーエスコ鍋屋バイテックエスコエスコエスコエスコ
通常価格453382 -4609591,4101,397
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目2日目9日目1日目
ねじM10×18-----
サイズ(mm)D:28、H:95、d:20-d:17A:80、B:18、C:10、D:12A:100、B:33、C:12、D:25C:12、D:25
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)-グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)シャフト:ステンレススチール(SUS303)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト