メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)

M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) EA948AS-3A
通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・雄ねじ・材質…グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)・ねじ…M8×15...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948AS-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948AS-3Aの仕様・寸法情報

種類
固定形
形状
スティック形(ストレート)
取付方法
おねじ
ねじの呼び M
M8
グリップ材質
樹脂
グリップ詳細材質
ナイロン
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
20~24.9
グリップ太さ D(mm)
24
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
グリップ長さ H(mm)
80
取付部材質
スチール
取付部表面処理
四三酸化鉄皮膜
ねじサイズ
M8×15mm
サイズ(mm)
d:17
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400
重量
39g
メーカー型番
GTM-24-M8
メーカー
鍋屋バイテック(NBK)
ピッチ(mm)
1.25
-
-

商品情報

製品仕様

型番ねじサイズ(mm)材質
EA948AS-3AM8×15D:24、H:80、d:17グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)

型番リスト

表示件数
型番
EA948AS-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雄ねじ
・材質…グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
・ねじ…M8×15
・サイズ(mm)…D:24、H:80、d:17
・グリップとねじはインサートによる一体成形
・高耐久性(ねじ部)
・JAN:4518340262348

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)の型番EA948AS-3Aのページです。 型番EA948AS-3Aに関する仕様情報を記載しております。
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ
M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4604539591,1163893,050
通常出荷日1日目3日目2日目2日目2日目2日目
種類固定形-----
形状スティック形(ストレート)-----
取付方法おねじ-----
ねじの呼び MM8-----
グリップ材質樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング