メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ H(mm)

    ~mm
  • ねじサイズ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • 重量

    ~mm
  • メーカー型番

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,467
税込単価
1,614
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじはスティール製とステンレス製を標準化・六角穴による裏側からの取り付け方式

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948AR-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948AR-8Aの仕様・寸法情報

種類
回転形
形状
スティック形(ストレート)
取付方法
おねじ 六角穴付
ねじの呼び M
M8
グリップ材質
樹脂
グリップ詳細材質
ナイロン
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
20~24.9
グリップ太さ D(mm)
24
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
グリップ長さ H(mm)
81
取付部材質
ステンレス
ねじサイズ
M8×16mm
サイズ(mm)
d:17
材質
グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303
JANコード
4518340262300
重量
84g
メーカー型番
GNTRS-24-M8
メーカー
鍋屋バイテック(NBK)
ピッチ(mm)
1.25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948AR-8A

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

ねじサイズ

サイズ(mm)

JANコード

重量

メーカー型番

ピッチ

(mm)

最小発注数量
M8
20~24.9
24
70.1~100
81
M8×16mm
d:17
4518340262300
84g
GNTRS-24-M8
1.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467
( 1,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじはスティール製とステンレス製を標準化
・六角穴による裏側からの取り付け方式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)の型番EA948AR-8Aのページです。 型番EA948AR-8Aに関する仕様情報を記載しております。
雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)
回転グリップ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
鋼製回転握り
ステンレス 回転 握り (SRG)
ステンレス回転握り SSR
メーカーエスコFLAIR(フレア)ミスミトラスコ中山イマオコーポレーション小西製作所
通常価格1,4671,031 -1,2171,328 -2,128 -1,962 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類回転形回転形回転回転形回転形回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)フラットくびれ形スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)
取付方法おねじ 六角穴付おねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂SUS304スチールステンレスステンレスSUS303
グリップ詳細材質ナイロンフェノール樹脂SUS304---

グリップカテゴリの売れ筋ランキング