メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4/15x8mm 雌ねじグリップノブ

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・雌ねじ・つや消し仕上げ・材質…アルミ、ナイロン6・ねじサイズ…M4・サイズ(mm)…L:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948AG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948AG-1の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
めねじ(段付)
取付部 サイズ
M4
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
~20
ノブ部 外径(mm)
15
本体 材質
[樹脂] ナイロン6
付加機能
なし
サイズ(mm)
H:8、d:10、h:3
入数
1個入り
取付部 材質
アルミ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948AG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143
( 157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雌ねじ
・つや消し仕上げ
・材質…アルミ、ナイロン6
・ねじサイズ…M4
・サイズ(mm)…L:15、H:8、d:10、h:3
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340864481

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4/15x8mm 雌ねじグリップノブの型番EA948AG-1のページです。 型番EA948AG-1に関する仕様情報を記載しております。
M4/15x8mm 雌ねじグリップノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4/15x8mm 雌ねじグリップノブ
M4x10mm/15x8mm 雄ねじグリップノブ
M 8x15mm/φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
M 8x14mm/φ 40mm 雌ねじノブ
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1431222,3402,3404542,931
通常出荷日1日目1日目9日目1日目9日目2日目
本体 種類円形円形-円形--
円形 種類標準標準-マッシュルームタイプ--
取付部の種類めねじ(段付)おねじ-めねじ(段付)--
取付部 サイズM4M4M8M8M8M10
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20~20-30.1~40--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング