17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • サイズ

  • ピッチ

    ~mm
  • 六角対辺(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20【10個入り】

ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20
通常単価(税別)
1,0563,024
税込単価
1,1623,326
通常出荷日:1日目

エスコ サドルバンド ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA945AY-16【商品仕様】
・サイズ…M16
・材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)
・入数…10個
・JAN:4548745430813
EA945AY-20【商品仕様】
・サイズ…M20
・材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)
・入数…10個
・JAN:4548745430837
EA945AY-12【商品仕様】
・サイズ…M12
・材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)
・入数…10個
・JAN:4548745430790
EA945AY-10【商品仕様】
・サイズ…M10
・材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)
・入数…10個
・JAN:4548745430776
EA945AY-8【商品仕様】
・サイズ…M8
・材質…硬質塩化ビニール(U-PVC)
・入数…10個
・JAN:4548745430752

型番リスト

表示件数

サイズ

ピッチ

六角対辺(mm)

JANコード

最小発注数量
M8
1.25
13
4548745430752
1パック

10個入り

M10
1.5
17
4548745430776
1パック

10個入り

M12
1.75
19
4548745430790
1パック

10個入り

M16
2
24
4548745430813
1パック

10個入り

M20
2.5
30
4548745430837
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056
( 1,162 )
1日目
1,131
( 1,244 )
1日目
1,401
( 1,541 )
1日目
2,019
( 2,221 )
1日目
3,024
( 3,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ サドルバンド ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20
ワッシャー(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20
ボルト(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16
パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
サドルバンド(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,056-751 -920 -988 -350 -2,720 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品-サドルバンドサドルバンド
材質硬質塩化ビニール(U-PVC)硬質塩化ビニール(U-PVC)硬質塩化ビニール(U-PVC)-ステンレススチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング