17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コーテープ・非粘着

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーテープ・非粘着

販売終了

型番

EA944NR-1

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・屋内配管の仕上げ用などにご利用頂けます
・屋外配管の簡易防水、湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆、蒸気配管の色別、冷凍機ブライン管の保護、化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管保護に
【厚さ】
・0.15mm
【材質】
・塩化ビニール

指定中の仕様・寸法情報

種類
テープ
カラー
ホワイト
サイズ
50mm×18m
入数
6巻
厚さ
0.15mm
材質
塩化ビニール
重量
約1.1kg
JANコード
4518340105829

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト